Поплавковый клапан, HFI 050

148G3095

Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 150, Тип входного соединения: Сварка встык, Присоединительный размер выпуска [мм]: 50, Тип выходного соединения: Сварка встык, Макс. рабочее давление [бар]: 25, Диапазон температур [°C]: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Полезный объем, [л]: 6.4

Информация о продукте

Масса брутто 47.49 Kilogram
Вес нетто 47.49 Kilogram
Volume 106.772 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428343961

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для поплавкового расширительного клапана
Группа жидкости 1
2
Группа продуктов Liquid level regulating valves
Диапазон объема жидкости [гал США] [макс.] 1.22 Гал
Диапазон объема жидкости [гал США] [мин.] 0.42 Гал
Диапазон объема жидкости [л] [макс.] 4.6 л
Диапазон объема жидкости [л] [мин.] 1.6 л
Диапазон температур [°C] [Max] 80 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 176 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для поплавкового расширительного клапана
Категория III
Количество в упаковке 1 шт
Макс. рабочее давление [бар] 25 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 363 psig
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Сталь
Название продукта Поплавковый клапан
Номинальная производительность R717 [кВт] 800 кВт
Номинальная производительность R717 [тонн охлаждения] 227 TR
Объем корпуса [гал США] 2.17 Гал
Объем корпуса [л] 8.2 л
Описание продукта Поплавковый клапан
Параметры номинальной производительности [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Параметры номинальной производительности [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Полезный объем, [гал США] 1.69 Гал
Полезный объем, [л] 6.4 л
Постоянная клапана 33.58
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] 6дюйм
Присоединительный размер впускного отверстия [мм] 150 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы] 2 in
Присоединительный размер выпуска [мм] 50 мм
Сертификация CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Соединение по стандарту EN 10220
Тип HFI 050
Тип входного соединения Сварка встык
Тип выходного соединения Сварка встык
Типоразмер сопла, [мм] 50 мм
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Цвет краски Красно-коричневый

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality