Клапан с сервоприводом, ICMTS 20B66, Сталь

027H1093

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 1.6, Макс. рабочее давление [бар]: 140

Информация о продукте

Масса брутто 2.436 Kilogram
Вес нетто 2.424 Kilogram
Volume 3.473 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428843720

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Время открытия/закрытия [с] 3 c
Готовый к эксплуатации Запчасти для ICMTS
Группа жидкости 1
Группа продуктов Expansion valves
Диапазон температур [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -76 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для ICAD
Дополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Значение Cv [гал/мин] 1.85 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 1.6 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 1 шт
Комплектующее к ICMTS
Макс. OPD [psig] 1305 psig
Макс. OPD [бар] 90 бар
Макс. рабочее давление [бар] 140 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 2030 psig
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Сталь
Название продукта Клапан с сервоприводом
Направление Прямой
Обл. применения Транскритические системы на CO2
Описание продукта Электроприводной расширительный клапан высокого давления
Опция ручного управления Путем настройки ICAD
С помощью многофункционального инструмента
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] 1дюйм
Присоединительный размер впускного отверстия [мм] 25 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы] 1дюйм
Присоединительный размер выпуска [мм] 25 мм
Работа клапана Прям.
Совместимые контроллеры Danfoss EKC 326A
Соединение по стандарту EN 10220
Тип ICMTS 20B66
Тип входного соединения Сварка встык
Тип выходного соединения Сварка встык
Хладагенты R744

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality