Motor and Servo operated valves

Shows 6 product(s)

027B0920

Управляющий клапан, CVP-L, Управляющий клапан постоянного давления

Диапазон давления [бар] Pe: -0.66 - 7, Значение Kv [м³/ч]: 0.4, Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027B0921

Управляющий клапан, CVP-M, Управляющий клапан постоянного давления

Диапазон давления [бар] Pe: 4 - 28, Значение Kv [м³/ч]: 0.4, Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027B0922

Управляющий клапан, CVP-H, Управляющий клапан постоянного давления

Диапазон давления [бар] Pe: 25 - 52, Значение Kv [м³/ч]: 0.4, Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027B0980

Управляющий клапан, CVE-L, Управляющий клапан постоянного давления

Диапазон давления [бар] Pe: -0.66 - 8, Значение Kv [м³/ч]: 0.4, Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Посмотреть: