China RoHS compliance |
Yes |
Contain batteries |
No |
Customer part number |
00A384 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
UL evaluated |
Yes |
Безмасляные хладагенты |
R1234ze(E) R513A |
Вариант упаковки |
Групповая упаковка |
Готовый к эксплуатации |
Запчасти для клапанов KP |
Группа продуктов |
Press. and temp. regul. valves |
Диапазон пропорциональности, макс. [psig] |
40.6 psi |
Диапазон пропорциональности, макс. [бар] |
2.8 бар |
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] |
80 psig |
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] |
0 psig |
Диапазон регулировки [бар] [макс.] |
5.5 бар |
Диапазон регулировки [бар] [мин.] |
0 бар |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] |
130 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] |
-45 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] |
266 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] |
-49 °F |
Дополнительные принадлежности для изделия |
Нет |
Заводская настройка[psig] |
29 psig |
Заводская настройка[бар] |
2 бар |
Значение Cv [гал/мин] |
9.25 галлон/мин |
Значение Kv [м³/ч] |
8 м³/ч |
Идентичный продукт |
034L1050 |
Индикатор направления потока |
Гравировка: односторонняя стрелка |
Количество в упаковке |
7 шт |
Макс. испытательное давление [psig] |
286 psig |
Макс. испытательное давление [бар] |
19.8 бар |
Макс. рабочее давление [бар] |
18 бар |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] |
260 psig |
Название продукта |
Регулятор давления испарителя |
Номинальная производительность R134a [кВт] |
6.1 кВт |
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения] |
1.9 TR |
Номинальная производительность R22 [кВт] |
8.6 кВт |
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения] |
2.8 TR |
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт] |
7.7 кВт |
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения] |
2.4 TR |
Номинальная производительность R407С [кВт] |
7.9 кВт |
Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения] |
2.6 TR |
Оборудование |
Порт доступа к клапану Schrader |
Примечание по значениям Kv |
ПРИ МАКС. ЗОНЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ |
Размер выпуска [дюймы] |
1 3/8 in |
Размер выпуска [мм] |
35 мм |
Размер присоединения входа [дюймы] |
1 3/8 in |
Размер присоединения входа [мм] |
35 мм |
Совместимость со смазочными материалами |
Безмасляные применения |
Тип |
KVP 35 |
Тип входного соединения |
Под пайку, ODF |
Тип выходного соединения |
Под пайку, ODF |
Утвержденный файл |
КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0 |
Хладагенты |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Хладагенты, сертифицированные по UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |