Регулятор давления испарителя, KVP 12

034L0023

Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Значение Kv [м³/ч]: 2.5, Макс. рабочее давление [бар]: 18

Информация о продукте

Масса брутто 0.372 Kilogram
Вес нетто 0.33 Kilogram
Volume 1.18 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428411868

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A380
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
UL evaluated Yes
Безмасляные хладагенты R1234ze(E)
R513A
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для клапанов KP
Группа продуктов Press. and temp. regul. valves
Диапазон пропорциональности, макс. [psig] 24.6 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар] 1.7 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] 80 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] 0 psig
Диапазон регулировки [бар] [макс.] 5.5 бар
Диапазон регулировки [бар] [мин.] 0 бар
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -45 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -49 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Нет
Заводская настройка[psig] 29 psig
Заводская настройка[бар] 2 бар
Значение Cv [гал/мин] 2.9 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 2.5 м³/ч
Идентичный продукт 034L0218
Индикатор направления потока Гравировка: односторонняя стрелка
Количество в упаковке 12 шт
Макс. испытательное давление [psig] 286 psig
Макс. испытательное давление [бар] 19.8 бар
Макс. рабочее давление [бар] 18 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 260 psig
Название продукта Регулятор давления испарителя
Номинальная производительность R134a [кВт] 2.8 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения] 0.9 TR
Номинальная производительность R22 [кВт] 4 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения] 1.3 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт] 3.6 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения] 1.2 TR
Номинальная производительность R407С [кВт] 3.7 кВт
Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения] 1.2 TR
Оборудование Порт доступа к клапану Schrader
Примечание по значениям Kv ПРИ МАКС. ЗОНЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ
Размер выпуска [дюймы] 1/2 in
Размер присоединения входа [дюймы] 1/2 in
Сертификация ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Тип KVP 12
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Утвержденный файл КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Хладагенты R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Хладагенты, сертифицированные по UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality