Клапаны регулировки давления, KDC 65 D 2

148G3586

Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 65, Макс. рабочее давление [бар]: 40

Информация о продукте

Масса брутто 5.956 Kilogram
Вес нетто 5.754 Kilogram
Volume 5.899 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428279765

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv, полное открытие [гал/мин] 90 галлон/мин
Kv полного открытия [м3/ч] 78 м³/ч
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа жидкости 1
Группа продуктов Press. and temp. regul. valves
Диапазон температур [°C] [Max] 150 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Категория II
Количество в упаковке 1 шт
Макс. рабочее давление [бар] 40 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 580 psig
Название продукта Клапаны регулировки давления
Направление Угловой
Описание продукта Многофункциональный клапан компрессора
Перепад давлений [бар] 2 бар
Перепад давления 29 psi
Присоединительный размер впускного отверстия [мм] 65 мм
Размер соединения [дюймы] 2 1/2 in
Размер соединения[мм] 65 мм
Сертификация CE
UKCA
Соединение по стандарту EN 10220
Тип KDC 65 D 2
Тип присоединения Сварка встык
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality