Hot gas powered on/off valve

Shows 23 product(s)

027H4120

Корпус многофункционального клапана, ICV 40, Сварка встык, 40 мм

Тип присоединения: Сварка встык, Размер соединения[мм]: 40, Используется совместно с: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

027H4122

Корпус многофункционального клапана, ICV 40, Под сварку с втулкой, 40 мм

Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Размер соединения[мм]: 40, Используется совместно с: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

027H4123

Корпус многофункционального клапана, ICV 40, Пайка, 42 мм

Тип присоединения: Пайка, Размер соединения[мм]: 42, Используется совместно с: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

027H4124

Корпус многофункционального клапана, ICV 40, Пайка, 42 мм

Тип присоединения: Пайка, Размер соединения[мм]: 42, Используется совместно с: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Посмотреть: