Катушка электромагнита, BE240AS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Групповая упаковка

018F6702

Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP67

Информация о продукте

Масса брутто 0.336 Kilogram
Вес нетто 0.323 Kilogram
Volume 0.311 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428519137

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Solenoid valves
Диаметр кабеля [мм] [макс.] 11 мм
Диаметр кабеля [мм] [мин.] 6 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Идентичный продукт 018F8702
Класс изоляции обмотки катушки Класс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей 018F6177
Количество в упаковке 32 шт
Комплектующее к EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Конструктивный стандарт катушки VDE 0580
Крепление катушки Фиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 240 В
Название продукта Катушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток 240 В
Обозначение типа BE240AS
Отн. влажность [% RH] [макс.] 100 %
Отн. влажность [% RH] [мин.] 0 %
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц 11 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] 19 ВА
Режим работы Непрерывный
Сертификация CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Сечение проводника [мм2] 0,75–1,5мм2
Соединение катушки Соединительная коробка
Соответствие EN 60730-1
Степень защиты, IP IP67
Тип BE240AS
Тип электрического соединения Pg 13.5
Типоразмер привода 13.5 mm
Цвет Синий
Частота [Гц] 50Гц
Электрическое соединение Клеммная коробка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality