Катушка электромагнита, BE230AS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Групповая упаковка

018F6176

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP20

Информация о продукте

Масса брутто 0.288 Kilogram
Вес нетто 0.271 Kilogram
Volume 0.266 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428024402

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Power cons Dual 50Hz [VA] 19 мВт
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
В комплект входят Колпачок
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушки Класс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей 018F6176
Количество в упаковке 50 шт
Комплектующее к EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Конструктивный стандарт катушки VDE 0580
Крепление катушки Фиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 230 В
Мин. напряжение питания при 50 Гц [В] 220 В
Название продукта Катушка электромагнита
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 220 В
Обозначение типа BE230AS
Отн. влажность [% RH] [макс.] 97 %
Отн. влажность [% RH] [мин.] 0 %
Отн. Условия влажности Без конденсации
Потр. мощность при двойном питании 50Гц [Вт] 11 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц 12 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] 22 ВА
Режим работы Непрерывный
Сертификация CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Соединение катушки Плоский штекер DIN
Соответствие EN 60730-1
Стандарт. эл. соед. EN175301-803
Степень защиты, IP IP20
Тип BE230AS
Тип электрического соединения 6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода 13.5 mm
Цвет Синий
Частота [Гц] 50Гц
Электрическое соединение Плоский штекер DIN
Электрическое соединение 3плоских штекера

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality