Shows 4 product(s)

042N0802

Катушка электромагнита, AB024C, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Групповая упаковка

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00

042N0803

Катушка электромагнита, AB024D, Плоский штекер DIN, Групповая упаковка

Катушка электромагнита, Тип: AB024D, Степень защиты, IP: IP00, Соединение катушки: Плоский штекер DIN, Типоразмер привода: 9 mm

042N0804

Катушка электромагнита, AB110C, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Групповая упаковка

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00