Обратный клапан, NRVT 16sH, Макс. рабочее давление [бар]: 140

020-6413

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Направление: Прямой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 0.444 Kilogram
Вес нетто 0.353 Kilogram
Volume 0.655 Liter
Европейский Товарный Номер 5702424223892

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv value [m³/h] 3.5 m³/h
Max. Working Pressure [psig] 2031 psig
MinODP [bar] 0.25 bar
Product group Check valves
Product Name Description Check valve
Quantity per packing format 30 pc
Refrigerants R744
Temperature range [°F] [max] 302 °F
Temperature range [°F] [min] -40 °F
Type NRVT 16sH
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Диапазон температур [°C] [Max] 150 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Индикатор направления потока На этикетке изделия
Конструктивное исполнение Поршень
Макс. рабочее давление [бар] 140 бар
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Направление Прямой
Оценка источника возгорания по EN13463-3 ДА
Поток Однонаправл.
Размер выпуска [дюймы] 5/8 in
Размер присоединения входа [дюймы] 5/8 in
Сертификация ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality