Обратный клапан, NRVT 10sH, Макс. рабочее давление [бар]: 140

020-6411

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Направление: Прямой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 0.264 Kilogram
Вес нетто 0.203 Kilogram
Volume 0.655 Liter
Европейский Товарный Номер 5702424234454

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
UL утверждение файла КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковки Групповая упаковка
Группа продуктов Check valves
Диапазон температур [°C] [Max] 150 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Значение Kv [м³/ч] 1.2 м³/ч
Индикатор направления потока На этикетке изделия
Количество в упаковке 30 шт
Конструктивное исполнение Поршень
Макс. рабочее давление [бар] 140 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 2031 psig
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Мин. OPD [бар] 0.25 бар
Название продукта Обратный клапан
Направление Прямой
Оценка источника возгорания по EN13463-3 ДА
Поток Однонаправл.
Размер выпуска [дюймы] 3/8 in
Размер присоединения входа [дюймы] 3/8 in
Тип NRVT 10sH
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Хладагенты R744

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality