Обратный клапан, NRV 28s, Макс. рабочее давление [бар]: 46

020-1025

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 28, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 28.00, Направление: Угловой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

Product details

총 중량 1.389 Kilogram
순중량 1.251 Kilogram
Volume 3.444 Liter
EAN 5702422009498

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 19.07 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Identical product 020-1153
Kv value [m³/h] 16.5 m³/h
Lubricants compatibility Oilfree applications
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Outlet size [mm] 28 mm
Product group Check valves
Product Name Description Check valve
Quantity per packing format 6 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
SCIP dossier no. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Temperature range [°F] [max] 285 °F
Temperature range [°F] [min] -58 °F
Type NRV 28s
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
UL approved refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL evaluated Yes
구분 Art. 4, par. 3
방향 앵글식
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
설계 피스톤
승인 C UL US 등록
EAC
연결재료 구리
온도 범위 [°C] [최대] 140 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [mm] 28 mm
유체그룹 1
2
정격 용량 조건, 액 용량 [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
정격 용량 조건, 액 용량 [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
정격 용량 조건, 핫가스 [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
정격 용량 조건, 핫가스 [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
최대 작동 압력 [bar] 46 bar
최대 작동 압력 [psig] 667 psig
최소 압력 강하 [bar] 0.04 bar
최소 압력 강하 [psi] 0.6 psi
포장 형식 멀티 팩
흡입구 연결 유형 연납, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality