Корпус многофункционального клапана, SVL 6, SVL Flexline, Направление: Угловой, 6.00 мм, Макс. рабочее давление [бар]: 52

148B5004

Used for product: SVL 6

Информация о продукте

Масса брутто 0.374 Kilogram
Вес нетто 0.165 Kilogram
Volume 1.755 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428484879

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для SVL Flexline
Группа жидкости 1
2
Группа продуктов Multifunction valves
Диапазон температур [°C] [Max] 150 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -76 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для SVL Flexline
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно с SVL 6
Категория Статья4, часть3
Количество в упаковке 1 шт
Комплектующее к SVA-S / SVA-L
Макс. рабочее давление [бар] 52 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 754 psig
Марка SVL Flexline
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Сталь
Название продукта Корпус многофункционального клапана
Направление Угловой
Описание продукта Корпус клапана
Поток Поток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] 1/4дюйма
Присоединительный размер впускного отверстия [мм] 6 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы] 1/4дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм] 6 мм
Сертификация CE
UKCA
Соединение по стандарту ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип SVL 6
Тип входного соединения Сварка встык
Тип выходного соединения Сварка встык
Хладагенты R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality