Датчик уровня жидкости, AKS 4100, Коаксиальный вариант исполнения

084H4503

Конструктивное исполнение: Коаксиальный вариант исполнения, В комплект входят: Интерфейс «человек-машина» (HMI) не входит в комплект поставки, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 500

Информация о продукте

Масса брутто 6.091 Kilogram
Вес нетто 3.8 Kilogram
Volume 66.768 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428414920

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC [max] 30 В
Supply voltage [V] DC [min] 14 В
В комплект входят Интерфейс «человек-машина» (HMI) не входит в комплект поставки
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Выходной сигнал [мА] [макс.] 20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.] 4 мА
Готовый к эксплуатации Liq. level switch spare parts
Группа продуктов Sensors
Диапазон температур [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -76 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 176 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Длина погружной части [дюймы] 19.7 дюйм
Длина погружной части, мм 500 мм
Дополнительные принадлежности для изделия Liq. level switch accessories
Количество в упаковке 1 шт
Конструктивное исполнение Коаксиальный вариант исполнения
Макс. рабочее давление [бар] 100 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 1450 psig
Название продукта Датчик уровня жидкости
Описание продукта Датчик уровня жидкости
Потребляемая мощность [Вт] 0.7 Вт
Размер соединения [дюймы] 1
Сопротивление нагрузки [Ом] 500
Степень защиты, IP IP67
Тип AKS 4100
Тип присоединения G
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality