The ECL Application Keys, series 3xx can be used in ECL Comfort 310 only.Most of the A2xx application keys give extended functionalities when used in ECL Comfort 310.The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break. The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break.Different ECL application keys make it easy for the ECL Comfort Controllers hardware to run different applications. The ECL Comfort controller is loaded with the desired application by means of the ECL application key, which contains information about applications (simple application sketches are shown in the display), languages, factory settings and firmware.
Shows 5 product(s)
Ключи приложений для ECL, A368
Ключ программирования ECL A368. Управлением контуром отопления и ГВС с 1 или 2 циркуляционными насосами. Функция подпитки с 1 или 2 насосами.
Ключи приложений для ECL, A361
Ключ программирования ECL A361. Управление 2-мя контурами отопления с 1 или 2 циркуляционными насосами . Функция подпитки.
Ключи приложений для ECL, A376
Ключ программирования ECL A376. Управление 2-мя контурами отопления и 1 контуром с баком-нагревателем ГВС