The ECL Application Keys, series A2xx can be used in ECL Comfort 210, ECL Comfort 296 and ECL Comfort 310. Most of the A2xx application keys give extended functionalities when used in ECL Comfort, such as additional temperature sensors and M-bus communication.The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break.Different ECL application keys make it easy for the ECL Comfort Controllers hardware to run different applications. The ECL Comfort controller is loaded with the desired application by means of the ECL application key, which contains information about applications (simple application sketches are shown in the display), languages, factory settings and firmware.
Shows 10 product(s)
Ключи приложений для ECL, A230
Ключ программирования ECL A230. Управление контуром отопления с компенсацией по ветру. Управление контуром охлаждения.
Ключи приложений для ECL, A231
Ключ программирования ECL A231. Управление контуром отопления с 1 или 2 циркуляционными насосами. Функция подпитки с 1 или 2 насосами.
Ключи приложений для ECL, A217
Ключ программирования ECL A217. Управление контуром ГВС/ баком-нагревателем ГВС
Ключи приложений для ECL, A214
Ключ программирования ECL A214. Управление теплоснабжением/ холодоснабжением в системах вентиляции
Ключи приложений для ECL, A232
ECL Application key A232Heating / cooling control of floor heating / ceiling cooling systems
Ключи приложений для ECL, A275
Ключ программирования ECL A275. Управление запуском котельных агрегатов с управлением 2-мя контурами отопления и баком-нагревателем ГВС