Катушка электромагнита, BV110A, Кабель, 1.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Групповая упаковка

018Z6121

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Частота [Гц]: 50Гц, Степень защиты, IP: IP65

Информация о продукте

Масса брутто 0.396 Kilogram
Вес нетто 0.31 Kilogram
Volume 0.878 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428844246

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
UK RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Длина кабеля [дюймы] 40 дюйм
Длина кабеля [м] 1 м
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Количество в упаковке 24 шт
Крепление катушки Завернуть винт от руки
Название продукта Катушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток 110 В
Обозначение типа BV110A
Отн. влажность [% RH] [макс.] 100 %
Отн. влажность [% RH] [мин.] 0 %
Потребляемая мощность [Вт] 11 Вт
Сертификация ATEX, кат. 3, зона2
LLC CDC TYSK
Сечение проводника [мм2] 3х 0,75мм2
Соединение катушки Кабель
Соответствие EN 60079-0
EN 60079-7
Стандарт. эл. соед. ATEX 94/9/EF, ЗОНА2
Степень защиты, IP IP65
Текст ATEX позиции продажи -40C<ta<+50C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Тип BV110A
Типоразмер привода 13.5 mm
Цвет Черный
Частота [Гц] 50Гц
Электрическое соединение Кабель
Электрическое соединение 3-жильный кабель

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality