Катушка электромагнита, BI024C, Кабель, 5.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Групповая упаковка

018Z8595

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP67

Информация о продукте

Масса брутто 1.154 Kilogram
Вес нетто 1.074 Kilogram
Volume 2.056 Liter
Европейский Товарный Номер 5702424618544

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH Candidate List substances No
В комплект входят Комплект уплотнений IP67
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 104 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Длина кабеля [дюймы] 196 дюйм
Длина кабеля [м] 5 м
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Заземление Внешняя клемма
Green/yellow wire
Класс защиты корпуса Nema (~) 6
Класс изоляции обмотки катушки Класс H по IEC 85
Количество в упаковке 10 шт
Комплектующее к AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
Крепление катушки Завернуть винт от руки
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 24 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] 24 В
Название продукта Катушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Обозначение типа BI024C
Отн. влажность [% RH] [макс.] 97 %
Отн. влажность [% RH] [мин.] 0 %
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц 10.3 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц 10.3 Вт
Режим работы Непрерывный
Сечение проводника [мм2] 3х 0,75мм2
Соединение катушки Кабель
Степень защиты, IP IP67
Текст ATEX позиции продажи -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
Тип BI024C
Типоразмер привода 13.5 mm
Цвет Черный
Частота [Гц] 50/60Гц
Электрические соединения комментарии Провод заземления> 4мм2
Электрическое соединение Кабель
Электрическое соединение 3-жильный кабель

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality