Катушка электромагнита, BC230C, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Групповая упаковка

042N7518

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00

Информация о продукте

Масса брутто 0.176 Kilogram
Вес нетто 0.163 Kilogram
Volume 0.12 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422030782

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name 042N7518
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 104 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Количество в упаковке 45 шт
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 230 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] 230 В
Мин. напряжение питания при 50 Гц [В] 220 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В] 220 В
Название продукта Катушка электромагнита
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 220 В
Обозначение типа BC230C
Отн. влажность [% RH] [макс.] 97 %
Отн. влажность [% RH] [мин.] 0 %
Отн. Условия влажности Без конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц 12 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц 9.5 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] 25 ВА
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА] 19 ВА
Соединение катушки Плоский штекер DIN
Стандарт. эл. соед. EN175301-803
Степень защиты, IP IP00
Тип BC230C
Тип электрического соединения 6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода 13.5 mm
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60Гц
Электрическое соединение Плоский штекер DIN
Электрическое соединение 3плоских штекера

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality