Solenoid coil, BQ240CS, DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 240, Multi pack

018F4511

Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 240, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP65

Информация о продукте

Масса брутто 0.273 Kilogram
Вес нетто 0.261 Kilogram
Volume 0.275 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428290166

 

Application Steam applications
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 104 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс защиты корпуса Nema (~) 4
Класс изоляции обмотки катушки Класс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей 018F4511
Количество в упаковке 50 шт
Комплектующее к EV215B
EV225B
EV245B
Конструктивный стандарт катушки VDE 0580
Крепление катушки Фиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 230 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] 240 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В] 208 В
Название продукта Катушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток 240 В
Обозначение типа BQ240CS
Отн. влажность [% RH] [макс.] 100 %
Отн. влажность [% RH] [мин.] 0 %
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц 10 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц 9.5 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] 17 ВА
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА] 16 ВА
Сертификация CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
Соединение катушки Плоский штекер DIN
Стандарт. эл. соед. EN175301-803
Степень защиты, IP IP65
Тип BQ240CS
Тип электрического соединения 6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода 13.5 mm
Цвет Черный
Частота [Гц] 50/60Гц
Электрическое соединение Плоский штекер DIN
Электрическое соединение 3плоских штекера

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality