Катушка электромагнита, AL230C, Плоский штекер DIN, Групповая упаковка

042N0864

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00

Информация о продукте

Gross weight 0.114 Kilogram
Net weight 0.104 Kilogram
Volume 0.093 Liter
EAN 5702423135424

 

Ambient temperature range [°C] [max] 50 °C
Ambient temperature range [°F] [Max] 122 °F
Ambient temperature range [°F] [Min] -40 °F
Coil connection DIN Spade
Coil fastening Finger screw
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection DIN Spade
Electrical connection size 6.3 mm x 0.8 mm
Enclosure rating IP IP00
Frequency [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Packing format Multi pack
Parts Program name EV210A
EV220A
EV310A
Power consumption 50Hz [VA] 10 VA
Power consumption 60Hz [VA] 7 VA
Power consumption [W] 50Hz 5 W
Power consumption [W] 60Hz 4 W
Product accessories Solenoid coil accessories
Quantity per packing format 24 pc
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Serviceable No
Supply voltage 60Hz Max [V] 230 V
Type designation AL230C
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 230 В
Название продукта Катушка электромагнита
Стандарт. эл. соед. EN175301-803
Тип AL230C
Типоразмер привода 9 mm
Цвет Черный
Электрическое соединение 3плоских штекера

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality