Шаровые краны, JIP-WW, стандартнопроходной., с червячным приводом, Неполнопроходной, Ру 25, Ду 350, Сварной

065N0171

Кран JIP-WW Ду350 Ру25 WG L760 H440

Информация о продукте

Масса брутто 273.45 Kilogram
Вес нетто 217 Kilogram
Volume 639.293 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421650370

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Кран JIP-WW Ду350 Ру25 WG L760 H440
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Величина протечки [% Kvs] Величина протечки А
Высота до верха редуктора [мм] 718 мм
Группа продуктов Ball valves
Диаметр клапана Ду 350
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 25 бар
Длина [mm] 760 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 7000 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Материал корпуса Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал корпуса клапана Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал свариваемых краёв Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал уплотнения конуса/седла PTFE+C
Материал уплотнения штока PTFE/графит
Материал шарового клапана Нержавеющая сталь
Материал штока клапана Нерж. сталь, например, X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. № 1.4306
Направление монтажа Все
Область применения Отопление и охлаждение
Стандарт сертификации EN 12266, часть 1 P10-P11-P12 и часть 2 F20
Директива PED 97/23/EEC, модуль H1
Температура окружающей среды [°C] [Min] -40 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max] 180 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип JIP-WW, RB, Worm gear
Тип клапана Неполнопроходной
Тип управления Червячный привод
Тип фланца под электропривод F16
Типы соединения Сварной
Угол вращения [°] 90 °
Функция Вкл/Выкл

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality