Электроприводы, Привод AUMA Norm Ду125-200 RB / Ду100-150 FB

065N8205

Привод AUMA Norm Ду125-200 RB / Ду100-150 FB

Информация о продукте

Масса брутто 28 Kilogram
Вес нетто 28 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5702421652169

 

Contain batteries No
Description Привод AUMA Norm Ду125-200 RB / Ду100-150 FB
Label product Yes
REACH Candidate List substances No
Выключение термозащиты Да
Группа продуктов Ball valves accessories
Индикатор положения Да
Класс защиты корпуса IP68
Направление монтажа Все
Область применения Отопление и охлаждение
Обратная связь по положению штока клапана по требованию.
Стандарт сертификации EN 60259
EN ISO 5211
Температура окружающей среды [°C] [Max] 80 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] -40 °C
Температура хранения [°C] [Max] 80 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип Electrical actuators
Тип управления электрический / ручной
Типы соединения Фланец редуктора
Угол вращения [°] 90 °
Частота [Гц] 50Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality