Шаровые краны, Кран JIP-WW, полнопроход., с фланцем под редуктор, Полнопроходной, Ру 25, Ду 150, Сварной

065N1152

Кран JIP-WW Ду150 FB Ру25 GF H288

Інформація про продукт

Масса брутто 47.05 Kilogram
Вес нетто 43 Kilogram
Volume 151.188 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421655986

 

Contain batteries Ні
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Висота до вершини штока [мм] 4227 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Ball valves
Довжина [мм] 375 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 25 бар
Застосування Опалення та охолодження
Значения Kvs [м³/ч] 6100 м³/год
Клас тиску PN 25
Кут повертання [°] 90 °
Кількість портів 2
Матеріал корпуса клапана Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Матеріал корпусу Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Матеріал кулі клапана Нержавіюча сталь
Матеріал приварних заглушок Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Матеріал ущільнення конуса/сідла PTFE+C
Матеріал ущільнення штока ПТФЕ/графіт
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь, напр. X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. №. 1.4306
Опис JIP-WW DN150 FB PN25 GF H288
Орієнтація монтажу Все
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 150
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт дозволу EN 12266 частина 1 P10-P11-P12 та частина 2 F20
Директива PED 97/23/EEC Modul H1
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max] 180 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 0 °C
Тип JIP-WW, FB, Gear flange
Тип клапана Повнопрохідний
Тип операції Фланець редуктора
Тип фланця редуктора F10/F12
Типи підключення Під зварювання
Функція Увімк./вимк.
Швидкість витоку [% Kvs] Швидкість витоку А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality