Шаровые краны, JIP-II-TW, Неполнопроходной, PN 40, Ду 15, Внутренняя резьба

065N0801

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Кран JIP-II Ду 15 TW Ру40 T, низ., C=перем.

Информация о продукте

Масса брутто 2.53 Kilogram
Вес нетто 2.15 Kilogram
Volume 6.083 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421652602

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Кран JIP-II Ду 15 TW Ру40 T, низ., C=перем.
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Величина протечки [% Kvs] Величина протечки А
Группа продуктов Ball valves
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 40 бар
Длина [mm] 90 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 11 м³/ч
Класс давления PN 40
Количество портов 2
Материал корпуса Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал корпуса клапана Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал свариваемых краёв Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал уплотнения конуса/седла PTFE+C
Материал уплотнения штока PTFE/графит
Материал шарового клапана Нержавеющая сталь
Материал штока клапана Нерж. сталь, например, X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. № 1.4306
Направление монтажа Все
Область применения Отопление и охлаждение
Размер соединения Rp 1/2
Стандарт сертификации EN 12266, часть 1 P10-P11-P12 и часть 2 F20
Директива PED 97/23/EEC, модуль H1
Температура окружающей среды [°C] [Min] -40 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max] 180 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип JIP-II-TW
Тип клапана Неполнопроходной
Тип управления T-образная рукоятка
Типы соединения Внутренняя резьба
Угол вращения [°] 90 °
Функция Вкл/Выкл

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality