Нагревательные кабели, SLPG, 305.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, 18W/m@10°C, Двухжильный кабель

088L1709

SLPG-15 PX-F5 5W/ft CSA 240V Black 305m

Информация о продукте

Масса брутто 117 Gram
Вес нетто 117 Gram
Европейский Товарный Номер 5703466251799

 

Contain batteries No
Description SLPG-15 PX-F5 5W/ft CSA 240V Black 305m
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 5-year product warranty
Версия Drum
Высота кабеля [мм] 5.8 мм
Высота упаковки [мм] 320 мм
Гарантия [лет] 5
Глубина упаковки [мм] 380 мм
Группа продуктов Heating Cables
Диаметр изгиба [мм] [Min] 50 мм
Длина кабеля [м] 305 м
Защита от ультрафиолетового излучения Да
Изоляция проводника Саморегулирующаясяматрица
Кабель на катушке Да
Материал наполнителя TPE
На отрез Нет
Напряжение питания [В] пер. ток 240 В
Наружняяоболочка TPE
Не содержит свинца Да
Область применения Pipe / tank frost protection
Огнезащитный состав Да
Покрытие плетеным экраном [%] [Min] 80 %
Принцип нагрева Саморегулирующиеся
Раб. температура [°C] [Max] 65 °C
Сертификационная компания C CSA US
Сертификация c CSA us
Стандарт сертификации DIN 0254: 1994-06
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max] 85 °C
Температурамонтажа [°C] [Min] -5 °C
Тип SLPG
Тип кабеля Двухжильный кабель
Удельнаямощность кабеля [Вт/м@°C] 18W/m@10°C
Удельнаямощность кабеля [Вт/фут@°F] 5Вт/фут@50°F
Холодный провод Нет
Цветнаружней оболочки Черный
Ширина кабеля [мм] 11.8 мм
Ширина упаковки [мм] 380 мм
Экран кабеля Оплетка из луженоймеди

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality