Терморегуляторы, Тип датчика: Комната + пол

088L1140

Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Температура— пол [°C]: 5 - 45, Тип дисплея: Сенсорный экран

Інформація про продукт

Масса брутто 0.267 Kilogram
Вес нетто 0.264 Kilogram
Volume 0.998 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466239667

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.00011
1 Primary battery weight Kg 0.00011
CE evaluated Yes
Contain batteries Так
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Out of scope
Активне навантаження, макс. [A] 16 A
Вага елемента живлення 0 г
Висота [мм] 85 мм
Висота упаковки [мм] 84 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Гарантійний термін Гарантія на товар 5 роки
Гарантія [Рік] 5
Гистерезис (+/-) 0.2
Глибина упаковки [мм] 110 мм
Глубина [мм] 44 мм
Група продукції Thermostats
Дозволи CE
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] 2 x 2.5
Индуктивная нагрузка Макс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP 21
Класс ПО A
КОД UNSPSC 41112209
Количество батарей 1
Колір Білий RAL 9016
Монтаж на рейку DIN Нет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 220 В
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Область применения Floor heating
Обмежувач мін. температури [°C] [макс.] 35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [мін.] 10 °C
Ограничитель температуры [°C] [Max] 45 °C
Ограничитель температуры [°C] [Min] 5 °C
Ограничительмакс. температуры [°C] [Max] 35 °C
Ограничительмакс. температуры [°C] [Min] 20 °C
Опис ECtemp™ Smart, білосніжний
Опис продукту Danfoss ECtemp™ Smart, білосніжний
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max] 0.4 Вт
Релейный выключатель 1-полюсный
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сертификационная компания CE
EAC
Intertek Semko
Ступінь забруднення 2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] 75 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 30 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 65 °C
Температура хранения [°C] [Min] -20 °C
Температура— пол [°C] [Max] 45 °C
Температура— пол [°C] [Min] 5 °C
Температура— помещение [°C] [Max] 35 °C
Температура— помещение [°C] [Min] 5 °C
Тип ECtemp Smart
Тип акамулятора чи назва Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Тип датчика Комната + пол
Тип дисплея Сенсорний екран
Тип регулирования PWM
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C] 5 °C
Ширина упаковки [мм] 108 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality