1 Primary battery SUM weight Kg |
0.0012 |
1 Primary battery weight Kg |
0.0012 |
Battery type or Name |
Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
Yes |
Description |
ECtemp Next Plus |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE |
Yes |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246 |
UL evaluated |
Out of scope |
UNSPSC CODE |
41112209 |
Warranty type |
2-year product warranty |
Weight per battery |
1 г |
Батарейное резервное электропитание |
Да |
Высота [мм] |
86 мм |
Гарантия [лет] |
2 |
Глубина [мм] |
16 мм |
Группа продуктов |
Thermostats |
Дисплей (Да/Нет) |
Да |
Индуктивная нагрузка |
Макс. 1A |
Класс IP термостата |
30 |
Класс ПО |
A |
Количество батарей |
1 |
Макс. активная нагрузка [A] |
16 A |
Монтаж на рейку DIN |
Нет |
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] |
250 В |
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] |
85 В |
Напряжение питания [В] пер. ток |
230 В |
Область применения |
Floor heating |
Ограничитель температуры [°C] [Max] |
45 °C |
Ограничитель температуры [°C] [Min] |
5 °C |
Описание продукта |
ECtemp Next Plus |
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max] |
0.5 Вт |
Релейный выключатель |
1-полюсный |
Сертификационная компания |
EAC |
Сертификация |
EAC |
Степень загрязнения окружающей среды |
2 |
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] |
75 °C |
Температура окружающей среды [°C] [Max] |
60 °C |
Температура окружающей среды [°C] [Min] |
-10 °C |
Температура хранения [°C] [Max] |
60 °C |
Температура хранения [°C] [Min] |
-10 °C |
Температура— пол [°C] [Max] |
45 °C |
Температура— пол [°C] [Min] |
5 °C |
Температура— помещение [°C] [Max] |
35 °C |
Температура— помещение [°C] [Min] |
5 °C |
Тип |
ECtemp Next Plus |
Тип датчика |
Комната + пол |
Тип дисплея |
ЖК-дисплей |
Тип регулирования |
Гистерезис |
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C] |
15кОм / 25°C |
Функция защиты от замерзания [°C] |
5 °C |
Цвет |
Белый RAL 91 |