Нагревательные кабели, DEVImulti™ PVC, 30 Вт/м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

89999142

Принцип нагрева: Последовательное сопротивление

Информация о продукте

Масса брутто 0.054 Kilogram
Вес нетто 0.053 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5703466039366

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVImulti PVC 4 x 0.220 Ом/м
EU RoHS compliance Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
Warranty type 5-year product warranty
Версия Cut-to-length
Гарантия [лет] 5
Группа продуктов Heating Cables
Диаметр кабеля [мм] 8 мм
Изоляция проводника FEP
Кабель на катушке Да
Класс защитыIP IPX7
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 500 В
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Наружняяоболочка PVC
Область применения Pipe / tank frost protection
Принцип нагрева Последовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н] 600 N
Прочность при натяжении [Н] 120 N
Раб. температура [°C] [Max] 90 °C
Сертификационная компания Intertek Semko
Сертификация CE
Сопротивление кабеля [Ом/м] 0.22 Ом/м
Температурамонтажа [°C] [Min] 0 °C
Тип DEVImulti™ PVC
Тип кабеля Four conductor
Удельнаямощность кабеля [Вт/м] 30 Вт/м

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality