Нагревательные кабели, DEVIflex™ 10T, 10 Вт/м, 40.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F1222

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Принцип нагрева: Последовательное сопротивление

Информация о продукте

Масса брутто 2.517 Kilogram
Вес нетто 2.492 Kilogram
Volume 13.708 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466223581

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIflex 10T 390Вт 230В 40м
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 20-year full service warranty
Версия Ready-made
Высота упаковки [мм] 92 мм
Гарантия [лет] 20
Глубина упаковки [мм] 386 мм
Группа продуктов Heating Cables
Диаметр изгиба [мм] [Min] 50 мм
Диаметр кабеля [мм] 6.9 мм
Длина кабеля [м] 40 м
Длина холодного проводника [м] 2.3 м
Защита от ультрафиолетового излучения Нет
Изоляция проводника XLPE
Кабель на катушке Нет
Класс защитыIP IPX7
Количество холодных проводников 3
Количество холодных проводников 1
На отрез Нет
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Наружняяоболочка PVC
Не содержит свинца Да
Область применения Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Огнезащитный состав Да
Принцип нагрева Последовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н] >1500 N
Прочность при натяжении [Н] >500 N
Раб. температура [°C] [Max] 75 °C
Сертификационная компания Intertek Semko
UkrTEST
Сертификация CE
UkrTEST
EAC
Сечение холодного проводника [мм²] 1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом] 136
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max] 90 °C
Температурамонтажа [°C] [Min] -5 °C
Тепловаямощность [Вт] 390 Вт
Тип DEVIflex™ 10T
Тип кабеля Двухжильный кабель
Тип холодного проводника DTCL
Удельнаямощность кабеля [Вт/м] 10 Вт/м
Холодный провод Да
Цветнаружней оболочки Красный
Ширина упаковки [мм] 386 мм
Экран кабеля Алюминиевая фольга 100%

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality