Нагревательные кабели, DEVIasphalt™ 30T, 30 Вт/м, 110.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 400

83900204

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Принцип нагрева: Последовательное сопротивление

Информация о продукте

Масса брутто 9.2 Kilogram
Вес нетто 9.108 Kilogram
Volume 21.157 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466192894

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIasphalt 30T 110м 3225Вт 400В
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 20-year full service warranty
Версия Ready-made
Высота упаковки [мм] 120 мм
Гарантия [лет] 20
Глубина упаковки [мм] 380 мм
Группа продуктов Heating Cables
Двухжильный, экранированный [мм²] Cu 1.0
Диаметр изгиба [мм] [Min] 50 мм
Диаметр кабеля [мм] 7 мм
Длина кабеля [м] 110 м
Длина холодного проводника [м] 10 м
Защита от ультрафиолетового излучения Да
Изоляция проводника FEP
Кабель на катушке Нет
Класс защитыIP IPX7
Количество холодных проводников 2
Количество холодных проводников 1
Материал наполнителя PEX
На отрез Нет
Напряжение питания [В] пер. ток 400 В
Наружняяоболочка XPLO
Не содержит свинца Да
Область применения Asphalt ice and snow melting
Огнезащитный состав Да
Принцип нагрева Последовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н] >1500 N
Прочность при натяжении [Н] >300 N
Раб. температура [°C] [Max] 60 °C
Сертификационная компания Intertek Semko
Сертификация CE
Сечение холодного проводника [мм²] 2.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом] 49.6
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max] 85 °C
Температура короткого периода [°C] [Max] 240 °C
Температурамонтажа [°C] [Min] -5 °C
Тепловаямощность [Вт] 3225 Вт
Тип DEVIasphalt™ 30T
Тип кабеля Двухжильный кабель
Тип холодного проводника DTWK
Удельнаямощность кабеля [Вт/м] 30 Вт/м
Холодный провод Да
Цветнаружней оболочки Черный
Ширина упаковки [мм] 380 мм
Экран кабеля Алюминиевая фольга 100%

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality