VFG 2, Ру 16, Ду 80, 80.00 м³/ч, Фланец

065B2395

VFG2 Ру16 80/80 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 35.2 Kilogram
Вес нетто 29.6 Kilogram
Volume 82.992 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421803127

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG2 Ру16 80/80 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances No
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 80 мм
Диаметр клапана Ду 80
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 80 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.36
Коэффициент кавитации 25% 0.65
Коэффициент кавитации 50% 0.51
Коэффициент кавитации 75% 0.45
Коэффициент начала кавитации 0.45
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Положение шпинделя Нормально открытый
Расходная характеристика Линейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VFG 2
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.03
Функция Разгрузка по давлению
Ход [мм] 18 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality