VFG 2, Ру 16, Ду 32, 16.00 м³/ч, Фланец

065B2391

VFG2 Ру16 32/16 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 13 Kilogram
Вес нетто 11.88 Kilogram
Volume 20.912 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421803080

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG2 Ру16 32/16 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances No
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 32 мм
Диаметр клапана Ду 32
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 16 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.38
Коэффициент кавитации 25% 0.64
Коэффициент кавитации 50% 0.57
Коэффициент кавитации 75% 0.55
Коэффициент начала кавитации 0.55
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Положение шпинделя Нормально открытый
Расходная характеристика Линейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VFG 2
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.03
Функция Разгрузка по давлению
Ход [мм] 9 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality