VFG 2, PN 16, DN 25, 8 m³/h, Flange

065B2390

VFG2 PN16 25/8 2-way flange flow/return

Информация о продукте

Масса брутто 10.559 Kilogram
Вес нетто 9.084 Kilogram
Volume 20.748 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421803073

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG2 Ру16 25/8 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances No
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 25 мм
Диаметр клапана Ду 25
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 8 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.38
Коэффициент кавитации 25% 0.64
Коэффициент кавитации 50% 0.57
Коэффициент кавитации 75% 0.55
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Положение шпинделя Нормально открытый
Расходная характеристика Линейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VFG 2
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.03
Функция Разгрузка по давлению
Ход [мм] 6 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality