VG, Ру 25, Ду 15, 4.00 м³/ч, G 3/4 A

065B0774

VG Ру25 15/4 2-ходовой, резьбовой подающ. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 0.75 Kilogram
Вес нетто 0.708 Kilogram
Volume 1.365 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421543566

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VG Ру25 15/4 2-ходовой, резьбовой подающ. труб-д
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 16
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f3b97176-3c36-497d-ab27-13cbd4346c54
SCIP dossier product name VG2
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 15 мм
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 20 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 4 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Материал корпуса клапана Красная бронза, мат. № 2.196.1 (RG5)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения EPDM
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Централизованное отопление
Положение шпинделя Нормально открытый
Размер соединения G 3/4 A
Расходная характеристика Приблизит. линейный
Соединение по стандарту ISO 228/1
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VG
Типы соединения Наружная резьба
Устройство разгрузки Поршень
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.02
Функция Регулирующий клапан
Ход [мм] 5 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality