RAV, Ру 10, Ду 25, 3.10 м³/ч, 0.8 бар, Внутренняя резьба

013U0027

RAV Ру10 25/3,1 2-ходовой/8, внутр. резьба, прямой

Информация о продукте

Масса брутто 0.886 Kilogram
Вес нетто 0.886 Kilogram
Volume 0.679 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420012933

 

China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 бар
Contain batteries No
Description RAV Ру10 25/3,1 2-ходовой/8, внутр. резьба, прямой
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 6
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 240047a6-fb36-415c-a225-1e3a885478ae
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 25 мм
Диаметр клапана Ду 25
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 3.1 м³/ч
Класс давления Ру 10
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.5
Материал конуса клапана Резина NBR
Материал корпуса клапана Латунь, мат. № 2.42
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 10 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Положение шпинделя Нормально открытый
Размер соединения Впуск: Rp 1Выпуск: R 1Впуск: Rp 1, выпуск: R 1
Расходная характеристика Линейная
Соединение по стандарту ISO 7/1
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип RAV
Типы соединения Внутренняя резьба
Функция Регулирующий клапан
Ход [мм] 1.1 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality