RAV, Ру 10, Ду 20, 2.30 м³/ч, 0.8 бар, Внутренняя резьба

013U0022

RAV Ру10 20/2,3 2-ходовой/8, внутр. резьба, прямой

Информация о продукте

Масса брутто 0.456 Kilogram
Вес нетто 0.456 Kilogram
Volume 0.679 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420010373

 

China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 бар
Contain batteries No
Description RAV Ру10 20/2,3 2-ходовой/8, внутр. резьба, прямой
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 6
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fe849d25-ee8a-4ce9-948b-d1cdcaec392e
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 20 мм
Диаметр клапана Ду 20
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 2.3 м³/ч
Класс давления Ру 10
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.5
Материал конуса клапана Резина NBR
Материал корпуса клапана Латунь, мат. № 2.42
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 10 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Положение шпинделя Нормально открытый
Размер соединения Впуск: Rp 3/4Выпуск: R 3/4Впуск: Rp 3/4, выпуск: R 3/4
Расходная характеристика Линейная
Соединение по стандарту ISO 7/1
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип RAV
Типы соединения Внутренняя резьба
Функция Регулирующий клапан
Ход [мм] 1.1 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality