AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 мм, 5.0 м

065-4403

AFT17 Ру40 60-130/5м Спиральный датчик

Информация о продукте

Масса брутто 5.127 Kilogram
Вес нетто 5.127 Kilogram
Volume 36.398 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421808061

 

Contain batteries No
Description AFT17 Ру40 60-130/5м Спиральный датчик
Группа продуктов Actuators - Temperature
Диаметр датчика температуры [мм] 30 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 130 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 60 °C
Длина датчика температуры [мм] 500 мм
Длина капиллярной трубки [мм] 5 м
Коэффициент усиления Ks 0.8
Материал датчика температуры Медь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубки Медь, мат. № 2.0090
Монтажное исполнение свободный
Постоянная времени [с] 20 "
Присоединение датчика R1 конич. наруж. резьба согласно DIN 2999
Стандарт сертификации DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Температура окружающей среды [°C] [Max] 70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max] 230 °C
Температура транспортировки [°C] [Max] 50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min] -20 °C
Тип AFT 17
Функция Регулятор температуры

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality