FJV, Ру 16, Ду 25, 5.50 м³/ч, 20 °C - 60 °C, Внутренняя резьба

003N4250

FJV 25 Термостатический клапан 20-60#C

Информация о продукте

Масса брутто 1.506 Kilogram
Вес нетто 1.326 Kilogram
Volume 4.082 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421100288

 

Contain batteries No
Description FJV 25 Термостатический клапан 20-60#C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Temperature controllers
Диаметр [мм] 25 мм
Диаметр клапана Ду 25
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 20 °C
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 10 бар
Длина капиллярной трубки [мм] 0 м
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 5.5 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Контроль температуры Нет
Коэффициент начала кавитации 0.4
Материал конуса клапана Резина NBR
Материал корпуса клапана Латунь CuZn4Pb2, мат. № 2.42
Материал седла клапана Хромоникелевая сталь с № 1.4301
Материал уплотнения конуса/седла Резина NBR / латунь, мат. № 2.0402
Монтажное исполнение Обратный трубопровод
Номинальное давление [бар] 16 бар
Размер соединения Rp 1
Расходная характеристика Линейная
Регулирование расхода Нет
Соединение по стандарту ISO 7/1
Стандарт сертификации ETA VA 1.54/18952
Температура окружающей среды [°C] [Max] 70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max] 130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Температура транспортировки [°C] [Max] 50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min] -20 °C
Тип FJV
Типы соединения Внутренняя резьба
Функция Ограничитель температуры
Функция VSP - P Нет
Функция VSP - Q Нет
Функция VSP - T Нет
Функция ограничителя температуры обратного теплоносителя Да

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality