AVTQ, Ру 16, Ду 20, 3.20 м³/ч, 45 °C - 60 °C, 1.0 м, Наружная резьба

003L7020

AVTQ Ру16 20/3,2 35C резьбовой, обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 3.572 Kilogram
Вес нетто 3.572 Kilogram
Volume 6.935 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421500828

 

Contain batteries No
Description AVTQ Ру16 20/3,2 35C резьбовой, обрат. труб-д
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. bdce48b4-471c-4d45-8b58-0ffad9a3301c
SCIP dossier product name AVTQ PN16 20/3.2 35C THREAD RETURN
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Альтернативная среда 2, ГВС Водопроводная горячая вода (содержание хлора не более 200 ppm)
Величина протечки [% Kvs] < 0.05
Время реакции, закрытие [с] 4 "
Время реакции, открытие [с] 4 "
Группа продуктов Temperature controllers
Диаметр [мм] 20 мм
Диаметр датчика температуры [мм] 15 мм
Диаметр клапана Ду 20
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 45 °C
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 4 бар
Динамический диапазон регулирования 100:1
Длина датчика температуры [мм] 90 мм
Длина капиллярной трубки [мм] 1 м
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 3.2 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Контроль температуры Да
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал датчика температуры Медь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубки Медь, мат. № 2.0090
Материал конуса клапана Резина EPDM
Материал корпуса клапана Rg5 мат. № 2.196.1
Материал регулирующей мембраны EPDM
Материал седла клапана Хромоникелевая сталь, мат. № 1.4404
Материал уплотнения конуса/седла EPDM / нерж. сталь 1.4571
Номинальное давление [бар] 16 бар
Присоединение датчика M22x1 / R3/4 наруж. резьба согласно DIN 2999
Размер соединения G 1 A
Расходная характеристика Регулирование
Регулирование расхода Нет
Соединение по стандарту ISO 228/1
Температура окружающей среды [°C] [Max] 70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max] 130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max] 100 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Температура транспортировки [°C] [Max] 50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min] -20 °C
Тип AVTQ
Типы соединения Наружная резьба
Функция Регулятор температуры с компенсацией по расходу
Функция VSP - P Нет
Функция VSP - Q Нет
Функция VSP - T Нет
Функция ограничителя температуры обратного теплоносителя Нет

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality