AVTB, Ру 16, Ду 25, 5.50 м³/ч, 0 °C - 30 °C, 2.0 м, Наружная резьба

003N5103

AVTB 25 Термостатический клапан 0-30#C

Інформація про продукт

Масса брутто 1.796 Kilogram
Вес нетто 1.796 Kilogram
Volume 4.082 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421100424

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Время реакции, закрытие [с] 15 "
Время реакции, открытие [с] 3 "
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Temperature controllers
Диаметр [мм] 25 мм
Диаметр датчика температуры [мм] 18 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 30 °C
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 10 бар
Длина датчика температуры [мм] 210 мм
Длина капиллярной трубки [мм] 2 м
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 0 °C
Значения Kvs [м³/ч] 5.5 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Контроль температуры Да
Коэффициент начала кавитации 0.4
Материал датчика температуры Медь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубки Медь, мат. № 2.0090
Материал конуса клапана Резина NBR
Материал корпуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка BS 2872/CZ132
Материал седла клапана Хромоникелевая сталь с № 1.4301
Материал уплотнения конуса/седла Резина NBR / латунь, стойкая к вымыванию цинка BS 2872 / CZ132
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Опис AVTB 25 Термостатичний клапан 0-30#C
Постоянная времени [с] 3 "
Підключення датчика M22x1 / R3/4 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Размер соединения G 1 1/4 A
Расходная характеристика Линейная
Регулирование расхода Нет
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 25
Соединение по стандарту ISO 228/1
Стандарт дозволу ETA VA 1.54/18952
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max] 55 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max] 130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Температура транспортировки [°C] [Max] 50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min] -20 °C
Тип AVTB
Типи підключення Зовнішня різь
Функция Регулятор температуры
Функция VSP - P Нет
Функция VSP - Q Нет
Функция VSP - T Да
Функция ограничителя температуры обратного теплоносителя Нет

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality