Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
pH среды [Max] |
10 |
pH среды [Min] |
7 |
PN, альтернатив. VSP |
10 |
Альтернативная среда |
Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
Время реакции, закрытие [с] |
15 " |
Время реакции, открытие [с] |
3 " |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Temperature controllers |
Диаметр [мм] |
15 мм |
Диаметр датчика температуры [мм] |
18 мм |
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] |
30 °C |
Диапазон перепада давления [бар] [Max] |
10 бар |
Длина датчика температуры [мм] |
210 мм |
Длина капиллярной трубки [мм] |
2 м |
Допустимая среда |
District heating/cooling circulation water |
Діапазон установки температури [°C] [мін.] |
0 °C |
Значения Kvs [м³/ч] |
1.9 м³/ч |
Класс давления |
Ру 16 |
Количество портов |
2 |
Контроль температуры |
Да |
Коэффициент начала кавитации |
0.4 |
Материал датчика температуры |
Медь, мат. № 2.0090 |
Материал импульсной трубки |
Медь, мат. № 2.0090 |
Материал конуса клапана |
Резина NBR |
Материал корпуса клапана |
Латунь, стойкая к вымыванию цинка BS 2872/CZ132 |
Материал седла клапана |
Хромоникелевая сталь с № 1.4301 |
Материал уплотнения конуса/седла |
Резина NBR / латунь, стойкая к вымыванию цинка BS 2872 / CZ132 |
Монтажное исполнение |
свободный |
Номинальное давление [бар] |
16 бар |
Опис |
AVTB 15 Термостатичний клапан 0-30#C |
Постоянная времени [с] |
3 " |
Підключення датчика |
M22x1 / R3/4 зовн. різьба згідно з DIN 2999 |
Размер соединения |
G 3/4 A |
Расходная характеристика |
Линейная |
Регулирование расхода |
Нет |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір клапана |
DN 15 |
Соединение по стандарту |
ISO 228/1 |
Стандарт дозволу |
ETA VA 1.54/18952 |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] |
70 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] |
0 °C |
Температура среды на датчике [°C] [Max] |
55 °C |
Температура теплоносителя [°C] [Max] |
130 °C |
Температура теплоносителя [°C] [Min] |
2 °C |
Температура транспортировки [°C] [Max] |
50 °C |
Температура транспортировки [°C] [Min] |
-20 °C |
Тип |
AVTB |
Типи підключення |
Зовнішня різь |
Функция |
Регулятор температуры |
Функция VSP - P |
Нет |
Функция VSP - Q |
Нет |
Функция VSP - T |
Да |
Функция ограничителя температуры обратного теплоносителя |
Нет |