Contain batteries |
No |
Description |
AVTB 25 Термостатический клапан 20-60#C |
pH среды [Max] |
10 |
pH среды [Min] |
7 |
PN, альтернатив. VSP |
10 |
Альтернативная среда |
Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
Время реакции, закрытие [с] |
3 " |
Время реакции, открытие [с] |
3 " |
Группа продуктов |
Temperature controllers |
Диаметр [мм] |
25 мм |
Диаметр датчика температуры [мм] |
18 мм |
Диаметр клапана |
Ду 25 |
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] |
60 °C |
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] |
20 °C |
Диапазон перепада давления [бар] [Max] |
10 бар |
Длина датчика температуры [мм] |
210 мм |
Длина капиллярной трубки [мм] |
2 м |
Допустимая среда |
District heating/cooling circulation water |
Значения Kvs [м³/ч] |
5.5 м³/ч |
Класс давления |
Ру 16 |
Количество портов |
2 |
Контроль температуры |
Да |
Коэффициент начала кавитации |
0.4 |
Материал датчика температуры |
Медь, мат. № 2.0090 |
Материал импульсной трубки |
Медь, мат. № 2.0090 |
Материал конуса клапана |
Резина NBR |
Материал корпуса клапана |
Латунь CuZn4Pb2, мат. № 2.42 |
Материал седла клапана |
Хромоникелевая сталь с № 1.4301 |
Материал уплотнения конуса/седла |
Резина NBR / латунь, мат. № 2.0402 |
Номинальное давление [бар] |
16 бар |
Присоединение датчика |
M14x1 / R1/2, наруж. резьба согласно DIN 2999 |
Размер соединения |
Rp 1 |
Расходная характеристика |
Линейная |
Регулирование расхода |
Нет |
Соединение по стандарту |
ISO 7/1 |
Стандарт сертификации |
ETA VA 1.54/18952 |
Температура окружающей среды [°C] [Max] |
70 °C |
Температура окружающей среды [°C] [Min] |
0 °C |
Температура среды на датчике [°C] [Max] |
90 °C |
Температура теплоносителя [°C] [Max] |
130 °C |
Температура теплоносителя [°C] [Min] |
2 °C |
Температура транспортировки [°C] [Max] |
50 °C |
Температура транспортировки [°C] [Min] |
-20 °C |
Тип |
AVTB (fast) |
Типы соединения |
Внутренняя резьба |
Функция |
Регулятор температуры |
Функция VSP - P |
Нет |
Функция VSP - Q |
Нет |
Функция VSP - T |
Нет |
Функция ограничителя температуры обратного теплоносителя |
Нет |