AVPQ, Ру 16, Ду 20, Расход [м3/ч]: 0.1 - 2.7, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 1 A, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод

003H6486

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AVPQ Ру16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 резьбовой, обрат. труб-дu

Информация о продукте

Масса брутто 3.134 Kilogram
Вес нетто 3.074 Kilogram
Volume 9.747 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421540053

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPQ Ру16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 резьбовой, обрат. труб-дu
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 0
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
SCIP dossier product name AVPQ PN16 DN15-32
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.02
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 20 мм
Диаметр клапана Ду 20
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 12 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 6.3 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.41
Коэффициент кавитации 25% 0.69
Коэффициент кавитации 50% 0.62
Коэффициент кавитации 75% 0.6
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапана Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраны EPDM
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений EPDM
Монтажное исполнение Обратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 1 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 0.2 бар
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Ограничение расхода Нет
Положение штока Нормально открытый
Размер соединения G 1 A
Расход [м3/ч] 2.7 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min] 0.1 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max] 2.7 м³/ч
Регулирование расхода Да
Регулятор давления Регулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AVPQ
Тип настройки Adjustable
Типы соединения Наружная резьба
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] 0.2 бар
Функция Регулятор перепада давления и расхода
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Да
Функция VSP - T Нет

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality