AVPB-F, Ру 25, Ду 32, Расход [м3/ч]: 0.4 - 10, 0.50 бар - 0.50 бар, Фланец, G 1 3/4 A, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод

003H6474

AVPB-F Ру25 32/12,5 0,5 фланцевый, обрат. труб-д

Інформація про продукт

Масса брутто 10.258 Kilogram
Вес нетто 10.258 Kilogram
Volume 17.852 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421539934

 

Contain batteries Ні
dpb, віртуальний 0.2
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, Альтернативне застосування VSP 16
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 32 мм
Диаметр клапана Ду 32
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Застосування Централізоване теплопостачання
Значения Kvs [м³/ч] 12.5 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.38
Коэффициент кавитации 25% 0.64
Коэффициент кавитации 50% 0.57
Коэффициент кавитации 75% 0.55
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапана Ковкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал ущільнення DP EPDM
Монтажное исполнение Обратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 0.5 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 0.5 бар
Номинальное давление [бар] 25 бар
Обмеження витрати Так
Опис AVPB-F PN25 32/12,5 0,5 фланцевий, зворотний трубопровід
Положение штока Нормально открытый
Размер соединения G 1 3/4 A
Расход [м3/ч] 8 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min] 0.4 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max] 10 м³/ч
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AVPB-F
Тип настройки Fixed
Типи підключення Фланець
Функция Регулятор перепада давления с ограничением расхода
Функція VSP - P Так
Функція VSP - Q Так
Функція VSP - T Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality