AVP(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Shows 4 product(s)
AVP-F, Ру 16, Ду 20, 6.30 м³/ч, 0.30 бар - 0.30 бар, Наружная резьба, G 1 A
AVP-F Ру16 20/6,3 0,3 резьбовой, обрат. труб-д
AVP, Ру 16, Ду 15, 2.50 м³/ч, 0.05 бар - 0.50 бар, Наружная резьба, G 3/4 A
AVP Ру16 15/2,5 0,05-0,5 резьбовой, подающ. труб-д
AVP, Ру 16, Ду 20, 6.30 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 1 A
AVP Ру16 20/6,3 0,2-1,0 резьбовой, подающ. труб-д
AVP, Ру 16, Ду 32, 10.00 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 1 3/4 A
AVP Ру16 32/10 0,2-1,0 резьбовой, подающ. труб-д