AVP(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Shows 40 product(s)
AVP, Ру 25, Ду 15, 1.60 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 3/4 A
AVP Ру25 15/1,6 0,2-1,0 резьбовой, обрат. труб-д
AVP, Ру 25, Ду 15, 2.50 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 3/4 A
AVP Ру25 15/2,5 0,2-1,0 резьбовой, обрат. труб-д
AVP, Ру 25, Ду 15, 4.00 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 3/4 A
AVP Ру25 15/4 0,2-1,0 резьбовой, обрат. труб-д
AVP, Ру 25, Ду 20, 6.30 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 1 A
AVP Ру25 20/6,3 0,2-1,0 резьбовой, обрат. труб-д
AVP, Ру 25, Ду 25, 8.00 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 1 1/4 A
AVP Ру25 25/8 0,2-1,0 резьбовой, обрат. труб-д
AVP, Ру 25, Ду 15, 1.00 м³/ч, 0.30 бар - 2.00 бар, Наружная резьба, G 3/4 A
AVP Ру25 15/1 0,3-2,0 резьбовой, обрат. труб-д
AVP, Ру 25, Ду 15, 1.60 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 3/4 A
AVP Ру25 15/1,6 0,2-1,0 резьбовой, подающ. труб-д
AVP, Ру 25, Ду 15, 2.50 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 3/4 A
AVP Ру25 15/2,5 0,2-1,0 резьбовой, подающ. труб-д
AVP, Ру 25, Ду 15, 4.00 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 3/4 A
AVP Ру25 15/4 0,2-1,0 резьбовой, подающ. труб-д
AVP, Ру 25, Ду 20, 6.30 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 1 A
AVP Ру25 20/6,3 0,2-1,0 резьбовой, подающ. труб-д