AVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 3 bar - 12 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: Průtok

003H6652

AVD PN25 25/8 3-12 závit přívodní/vratný

Информация о продукте

Brutto hmotnost 5.664 Kilogram
Čistá hmotnost 5.626 Kilogram
Objem 9.739 Liter
EAN 5702421541739

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVD Ру25 25/8 3-12 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 16
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.02
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 25 мм
Диаметр клапана Ду 25
Диапазон настройки давления [бар] [Max] 12 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min] 3 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 20 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 8 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.38
Коэффициент кавитации 25% 0.64
Коэффициент кавитации 50% 0.57
Коэффициент кавитации 75% 0.55
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапана Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраны EPDM
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений EPDM
Монтажное исполнение Расход
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Централизованное отопление
Ограничение расхода Нет
Положение штока Нормально открытый
Размер соединения G 1 1/4 A
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор давления “после себя”
Тип AVD
Тип настройки Adjustable
Типы соединения Наружная резьба
Функция Регулятор давления «после себя»
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Нет
Функция VSP - T Нет

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality