AFD, Ру 25, 0.50 бар - 3.00 бар, 80 см², Желтый

003G1003

Регулятор AFD Ру25 0,5-3, 80 см2, жёлтая пружина

Product details

Масса брутто 7.086 Kilogram
Вес нетто 6.497 Kilogram
Volume 25.668 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421808177

 

Actuator diaphragm material EPDM (Rolling, fibre enforced)
Body material Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
China RoHS compliance Out of scope
Colour Yellow
Contain batteries No
Description AFD PB25 0,5-3 80cm2 yellow
EU RoHS compliance Out of scope
Flow control No
Flow limitation No
Operating pressure [bar] [Max] 25 bar
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
Pressure class PN 25
Pressure controller Pressure reduction controller
Pressure setting range [bar] [Max] 3 bar
Pressure setting range [bar] [Min] 0.5 bar
Product group Actuators - Pressure Flow
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Setting Type Adjustable
Type AFD
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Диаметр [мм] [Max] 125 мм
Диаметр [мм] [Min] 15 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Монтажное исполнение Расход
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 3 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 0.5 бар
Номинальное давление [бар] 25 бар
Площадь регулирующей мембраны [см2] 80 см²
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Функция Регулятор давления «после себя»

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality